Pyro-Trigger

Die potentielle Energie in der Hochvoltbatterie kann schwere Schäden an kritischen Komponenten der Energiespeicher- und Managementsysteme verursachen. Aus diesem Grund ist eine extrem schnelle Fähigkeit zur Unterbrechung des Stromkreises eine entscheidende Anforderung moderner Elektrofahrzeuge. Die Pyro-Auslösegeräte von Littelfuse mit anpassbaren Stromschwellen und Auslösezeiten bieten die Möglichkeit, die Pyro-Sicherung in einem Drittel der Zeit auszulösen, die ein Überstromerkennungssignal von einem Stromsensor allein benötigt.
- Sehr hohe Unterbrechungsfähigkeit bei Fehlerstrom
- Verschiedene Auslösestufen verfügbar
- Asymmetrische Kalibrierung möglich
- Externes Triggersignal an Pyromodul
- Diagnosefunktion
- Unipolare +12V DC Stromversorgung
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C... +85 °C
- Systemspannung bis zu 1000 VDC
- Kompaktes, leichtes Design
- Schnelle und zuverlässige Lösung für den Stromkreisschutz
- Direkte Auslösung von Pyro-Sicherungen
- Aktive Schutzlösung
- Geringer Stromverbrauch
Pyro-Triggering Parts
Filter
Pyro-Trigger Anwendungen
- Pyro-Modulsystem