Kompakte AC/DC-Reststromüberwachungsgeräte für EV-Ladesysteme entsprechen UL 2231-2. Sie erkennen Fehlerströme in ein- oder dreiphasigen Installationen, unterstützen automatische Rückstellung und lassen sich problemlos in OEM-Steuerstromkreise integrieren
Erkennt 6 mA DC-Fehler für die Sicherheit beim Laden von Elektrofahrzeugen
Complies with UL 2231-2 (CCID20) standards
Unterstützt ein- und dreiphasige Systeme
Compact design fits OEM circuit boards
Automatisches Zurücksetzen stellt schnellen Normalbetrieb wieder her
Externer Testpin ermöglicht manuelle Verifikation
Open-Drain-Fehlerausgang vereinfacht die Steuerung
Widersteht Stoßströmen bis zu 3000 A und sorgt für Langlebigkeit