background-waves

90157

Produktstatus| Aktivi

90157

Bestehend aus 90138 Leiterplattenbaugruppen und 90139 vertikal montierten Stromwandlern | Baureihe: RCM14-04-System
info
Das RCM14-04-System ist ein Fehlerstromwächter zur Erkennung von AC- und DC-Restströmen in UL2231-konformen EV-Ladesystemen, bei denen solche Ströme unter Fehlerbedingungen auftreten können. Das System umfasst einen Stromwandler (CT) mit 14 mm Apertur und eine Sensorplatine, die für die direkte Leiterplattenmontage durch OEMs vorgesehen ist. Er erkennt 56 mA DC und 20 mA AC Restströme in Gleichstrom-, Einphasigkeits- oder Dreiphasenanlagen und funktioniert äquivalent zum RCM14-04. Erfüllt die CCID20-Erkennungsanforderungen gemäß UL 2231-2.
EigentumWert
Blende
14 mm (0,551 Zoll)
Versorgungsspannung
24
Typ
PCB-montierte, vertikale
Leiter
Keine (offene Blende)
Einschlägige Produktnorm
UL2231-2 (CCID20)
EV-Ladegerät
Stufe1/2
Bemessungs-Restbetriebsstrom
6 mA DC / 30 mA AC
Bemessungsfehlerstrom im Ruhezustand
15 mA AC
Maximale Leistungsaufnahme (mW)
600
Umgebungsbedingte Betriebsbedingungen Absolute Temperatur
-40 °C bis +85 °C (reduziert unter -25 °C
DC-Versorgungsspannung / Leistungsaufnahme
12-24 V DC ± 10 %, maximal 5 mA, maximal 25 mA
Stoßstromfestigkeit
3000 A
Spannung hochziehen
Maximal 24 V DC
Gewicht (kg)
35g
Fehlersignal-Ausgang
Aktiver High Open Drain
ID (µA)
Maximal 100 mA
  • Wird mit einer 12-24-V-Gleichstromversorgung betrieben
  • Externe Testeinrichtung
  • "Fehler"-Signalausgang
  • Kompatibilität mit gängigen Steuerspannungen und Redices Komplexität der OEM-Lagerbestände
  • Fähigkeit, den korrekten Betrieb des Geräts zu überprüfen
  • Entlastet die Fehlererkennung vom Hauptsteuerungssystem, wodurch die Entwicklungszeit vereinfacht und verkürzt wird

90157 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • CCID20 EV-Ladestationen

90157 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
90157Bestehend aus 90138 Leiterplattenbaugruppen und 90139 vertikal montierten Stromwandlern

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.