Kompakte AC/DC-Differenzstromwächter für Mode 2 EVSE sind für OEM-Integration oder Schalttafelmontage konzipiert. Diese Module erkennen Fehler mit 6 mA Gleichstrom und 30 mA Wechselstrom, unterstützen automatische Rückstellung und lassen sich problemlos in OEM- oder Schalttafeleinbau-Designs integrieren. Sie entsprechen IEC 62752, erhöhen die Sicherheit und vereinfachen den Schutz von Elektrofahrzeugen.
Erkennt 6 mA DC- und 30 mA AC-Fehler für die Sicherheit von Elektrofahrzeugen
Entspricht IEC 62752 für Mode 2 EVSE
Kompakte Module für OEM- oder Panel-Integration
Unterstützt ein- und dreiphasige Systeme
Automatisches Zurücksetzen stellt schnellen Normalbetrieb wieder her
Externer Testpin ermöglicht manuelle Verifikation
Open-Drain-Fehlerausgang vereinfacht die Steuerung
Widersteht Stoßströmen bis zu 3000 A und sorgt für Langlebigkeit