Der RCM14-03 ist ein kompakter Fehlerstromwächter, der sowohl AC- als auch DC-Fehlerströme in 50 Hz/60 Hz Wechselstrominstallationen erkennt. Er wird hauptsächlich in den In-Cable Control and Protection Devices (IC-CPDs) von Elektrofahrzeugen im Modus 2 verwendet, um im Falle eines Fehlerstroms die Stromversorgung des Elektrofahrzeugs zu unterbrechen. Das RCM14-03 unterstützt die Detektion in Gleichstrom-, Einphasigkeits- und Mehrphasensystemen. Er verfügt über ein auf der Schalttafel montierbares Design mit einem JST-Anschluss für eine einfache Integration. Vollständig konform mit den IEC 62752-Erkennungsanforderungen.
JST XH 2,5 mm Steckverbinder JST:B4B-XH-A (LF)(SN)
LED-Anzeige für "Ein" und "Fehler"
Großer 14-mm-Innendurchmesser
Einfache Installation
Funktion und Fehleranzeige auf einen Blick
Flexibilität zur Unterstützung von ein- oder 3-phasigen Versorgungskabeln