Die Baureihe RCMP20-03 ist ein AC/DC-sensitives Fehlerstromüberwachungsmodul, das Fehlerströme, Fehlerströme oder Leckströme in einphasigen oder mehrphasigen Installationen überwacht. Die RCMP20-03-Baureihe ist für die Integration in kabelintegrierte Steuer- und Schutzgeräte gemäß IEC 62752 geeignet. In EV-Ladestationen können Fehlerströme in Wechsel- und Gleichstrom auftreten. Mode-2-Ladegeräte sind Geräte, die über eine Steckdose an das Stromnetz angeschlossen sind, die in vielen älteren Installationen möglicherweise keinen FI-Schutz haben. Es ist erforderlich, die RCMP20-03-Serie als AC/DC-Fehlersensor in Mode-2-Geräten zu installieren, um einen angemessenen Schutz für den Endbenutzer zu gewährleisten. Mode 2 Tragbares In-Cable-Steuerungs- und Schutzgerät (IC-CPD) wird zum Laden von Elektrofahrzeugen im Mode 2 verwendet. Die RCMP20-03-Serie führt gleichzeitig die Funktionen der AC/DC-Fehlerstromerkennung und des Öffnens des geschützten Stromkreises aus, wenn der Fehlerstrom den gemäß IEC 62752 festgelegten Wert überschreitet. Die Norm für Ladestationen im Modus 2 (IEC 62752) verlangt sowohl eine AC- als auch eine DC-Fehlerstromerkennung, um einen unzureichenden Schutz an der Versorgungs-IC-ICP-Verbindung (d. h. Typ A RCD) zu vermeiden. Funktion Die RCMP20-03-Baureihe überwacht kontinuierlich AC- und DC-Restströme. Überschreitet der Fehlerstrom die Schwellenwerte, sendet das Gerät ein Auslösesignal. In Verbindung mit einem entsprechenden Schaltgerät erfüllt das Modul die Anforderungen eines IEC62752 IC-CPD.
- Proprietärer ASIC
- Hohe EMI-Belastbarkeit
- Integrierte Leiterplatte
- Optionale integrierte Lastleiter
- Höhere Cross-Querschnittsfläche integrierter Leiter
- Größte Stromwandleröffnung der Industrie
- Flexibles Design für OEM – Vertikale oder horizontale Montage – Offene oder 2-4 integrierte Leiter
- Breites Variantenspektrum und Anpassungsmöglichkeiten für Großkunden verfügbar
- Testfunktion
- Gewährleistet die Kontinuität der Lieferkette
- Bewährtes Design verhindert lästige (falsche) Stromkreisauslösungen
- Weniger Komponenten auf der Referenzplatine und kürzere Installationszeit, kompaktes Design und weniger Komplexität
- Hervorragende thermische Eigenschaften minimieren den Temperaturanstieg der Leiterplatte und ermöglichen ein kompakteres Design
- Unterstützt höhere Ladeströme
- Die RCMP-Baureihe ermöglicht eine Raumoptimierung durch Anpassung an das Design
- Die RCMP-Baureihe kann vollständig an ein bestimmtes Design angepasst werden, um Öffnung, Abmessungen, Gewicht und Leistung zu erfüllen
- Selbstdiagnose bei möglichen Funktionsstörungen
RCMP20-03 Teile
Filter
RCMP20-03-KARTON Anwendungen
- Fehlerstromschutz
- Leckstrommessung in einem IC-CPD-In-Kabel (Modus 2)