Kompakte Gleichstrom-Fehlerstromwächter für Mode 3 EVSE sind für die OEM-Integration oder Schalttafelmontage konzipiert. Diese Module erkennen 6-mA-Gleichstromfehler, unterstützen Auto-Reset und entsprechen IEC 62955. Sie sind in verschiedenen Formfaktoren erhältlich und ermöglichen eine flexible Installation.
Erkennt 6 mA DC-Fehler für die Sicherheit beim Laden von Elektrofahrzeugen
Entspricht IEC 62955 für globale Normen
Kompaktes Design für OEM-Platinen und -Gehäuse
Unterstützt ein- und dreiphasige Installationen
Automatisches Zurücksetzen stellt schnellen Normalbetrieb wieder her
Open-Drain-Fehlerausgang vereinfacht die Integration
Externer Testpin ermöglicht manuelle Verifikation
Widersteht Stoßströmen bis zu 3000 A und sorgt für Langlebigkeit