Die von Littelfuse entwickelten Pulsed WaveGuideTM (PWG)-Sensoren bieten vielseitige, genaue und kostengünstige Lösungen für die Messung von Abstand und Höhe, Positions- und Füllstandmessung. Die Sensoren messen die Zeit, die elektrische Impulse benötigen, um sich entlang abgeschirmter Wellenleiter zu und von den Permanentmagneten zu bewegen. Benutzer können die Länge des Wellenleiters und die Häufigkeit der Übertragung von Impulsen auswählen. Automobilhersteller können PWG-Sensoren einsetzen, um die Ventil- und Kolbenposition zu erkennen, während Hersteller die Sensoren als Linearaktuatoren verwenden können. Staubdichte Gehäuse und berührungslose Sensorik sorgen für eine lange Lebensdauer und fehlerfreie Messung.
Betrieb bei Spannungen von 3,3 V bis 24 V
Niedriger Dauerbetriebs-Versorgungsstrom von <20 mA
Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis +145 °C
Kompatibel mit 4 mT (40 G) Ferritmagneten
Typischer Luftspalt für Magneten von 5 mm (max. 10 mm)
Sensorhublängen (max. Messlänge) bis 340 mm
Erfüllt die Normen IEC 60068-2, ISO 20653 und DIN 40050-9