background-waves

Insassenerkennung

In Nutzfahrzeugen und Personenkraftwagen liefern Sitzbelegungssensoren Informationen an die Sicherheitssysteme, indem sie erkennen, ob sich eine Person auf den Sitz gesetzt hat oder ein Gegenstand darauf abgelegt wurde. Die Sensoren können auch für industrielle Anwendungen angepasst werden, z. B. für die Erfassung eines Artikels in einer Produktions- oder Verpackungslinie. Littelfuse stellt zwei Arten dieser Positions-, Anwesenheits- und Sitzbelegungssensoren her. Die eine verwendet einen Reedsensor, der mit einfachem Druck arbeitet. Der andere Typ nutzt den Hall-Effekt, der sich auf die Bewegung eines entfernten Aktuatormagneten stützt, um die Anwesenheit einer Person oder eines Objekts zu signalisieren.

Ressourcen für die Insassenerkennung