Antrieb

Flüssigkeits-, Füllstand- und Positionssensoren für Autos von Littelfuse verwenden die Pulsed WaveGuideTM (PWG)-Technologie, um einen schwimmenden oder feststehenden Aktuatormagneten zu erkennen. Auf diese Weise können die Reedsensoren die Kraftstoffmenge in einem Tank, die Menge an Kühlmittel in einem Behälter und die Höhe oder Richtung eines Ventils, Chassis, Kolbens, einer Welle oder eines Rades genau messen. Unsere PWG-Flüssigkeits-, Füllstands- und Positionssensoren sind nicht nur für Auto-Anwendungen optimiert, sondern können auch wichtige Daten für die Robotik und industrielle Steuerung liefern.