Ein kleiner Reed-Schalter zur PCB-Montage 17,78 mm x 4,32 mm x 3,30 mm (0,700 Zoll x 0,170 Zoll x 0,130 Zoll) mit Schließkontakt. Einschließlich Abstandshaltern zur leichteren Reinigung. Erhältlich mit kundenspezifischer Empfindlichkeit. Mit einem Schaltvermögen von bis zu 200 V DC bei 10 W. Erhältlich mit verschiedenen Empfindlichkeitsoptionen. Geeignet zur Positions- und Begrenzungsmessung für Sicherheits-, Tür- und Fensteralarmsysteme. Funktioniert am besten mit dem 57045-Auslöser.
Hinweis: Der 57045-Auslöser ist separat erhältlich.
Abstandshalter zur leichteren Reinigung
Hermetisch versiegelte Kontakte
Individuell definierte Empfindlichkeit
Geeignet zur direkten Montage auf bedruckten Leiterplatten
Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
Hervorragend zur Schaltung logischer Pegelbelastungen von Mikrocontrollern geeignet