Der 59050 ist ein Miniatur-Reedschalter für die Platinenmontage, 22,86 mm x 4,57 mm x 4,32 mm (0,900" x 0,180" x 0,170") mit einer Auswahl an normal offenen Schließern, normal offenen Schließern für Hochspannung und Wechselkontakten. Er verfügt über geformte Abstandshalter, um die Leiterplattenreinigung zu ermöglichen. Er kann bis zu 265 V ACac/300 V DC bei 10 VA schalten.