background-waves

Baureihe: 59165

Umspritzter Miniatur-Reed-Schalter
Produktstatus| Aktivi
info
Ein umspritzter Miniatur-Reed-Sensor, 16,00 mm x 2,41 mm x 2,41 mm (0,630" x 0,095" x 0,095") mit geraden, klammerförmigen oder Gull-Wing-Anschlüssen. Schließer. Mit einem Schaltvermögen von bis zu 200 V DC bei 10 W. Das Gehäuse enthält geformte Abstandshalter zur Reinigung. Mit verschiedenen Empfindlichkeitsstufen erhältlich, einschließlich individuell definierter Empfindlichkeit. Geeignet für Positions- und Begrenzungsmessung, Sicherheit sowie Tür- und Fensteralarmsysteme. Funktioniert am besten mit dem 57045-Auslöser.

Hinweis: Der 57045-Auslöser ist separat erhältlich.

  • Zweiteiliger, magnetisch betriebener Näherungssensor
  • Flügelförmige, gerade oder Gull-Wing-Anschlüsse
  • Geformte Abstandshalter zur einfacheren Reinigung
  • Individuell definierte Empfindlichkeit
  • Für Reflow-Lötverfahren geeignet
  • Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
  • Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand
  • Einfache Bestückung

59165 Teile

FiltersFilter

59165 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Endabschaltung
  • Sicherheit
  • Türschalter