background-waves

59165-1-T-00-A

Produktstatus| Aktivi

59165-1-T-00-A

59165-1-T-00-A SENS | Series: 59165
info
Ein umspritzter Miniatur-Reed-Sensor, 16,00 mm x 2,41 mm x 2,41 mm (0,630" x 0,095" x 0,095") mit geraden, klammerförmigen oder Gull-Wing-Anschlüssen. Schließer. Mit einem Schaltvermögen von bis zu 200 V DC bei 10 W. Das Gehäuse enthält geformte Abstandshalter zur Reinigung. Mit verschiedenen Empfindlichkeitsstufen erhältlich, einschließlich individuell definierter Empfindlichkeit. Geeignet für Positions- und Begrenzungsmessung, Sicherheit sowie Tür- und Fensteralarmsysteme. Funktioniert am besten mit dem 57045-Auslöser.

Hinweis: Der 57045-Auslöser ist separat erhältlich.

EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
10
Schalt­spannung (V DC)
200
Schaltstrom (A DC)
0.5
Durchbruch­spannung (V DC)
250
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.2
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
15 zu 20
Länge Gehäuse (mm)
16
Gesamtlänge in Millimetern
40.39
Schaltertyp
A:SPST-NO
Betriebstemperatur
-40 °C bis 105 °C
Schaltstrom (A AC)
0.35
Maximale Betriebsdauer (ms)
1
Maximale Rücklaufzeit (ms)
1
Schaltspannung (V AC)
140
  • Zweiteiliger, magnetisch betriebener Näherungssensor
  • Flügelförmige, gerade oder Gull-Wing-Anschlüsse
  • Geformte Abstandshalter zur einfacheren Reinigung
  • Individuell definierte Empfindlichkeit
  • Für Reflow-Lötverfahren geeignet
  • Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
  • Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand
  • Einfache Bestückung

59165-1-T-00-A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Endabschaltung
  • Sicherheit
  • Türschalter

59165-1-T-00-A – Ressourcen