background-waves

Baureihe: DRR 129

50,8-mm-Hochspannungs-Reedschalter
Produktstatus| Aktivi
info
Ein Standard-Schließschalter mit einem Glasgehäuse 50,80 mm x 5,25 mm (2,000 Zoll x 0,207Zoll), geeignet für Hochspannung und Leistungsumschaltung bis zu 400 VDC bei 100 W. Zugelassen für bis zu 6 A und eine Schaltleistung von 3 A. Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 42-83 AT. Hoher Isolationswiderstand von mindestens 10 Gigaohm und Kontaktwiderstand unter 100 Milliohm. Optimal geeignet für Begrenzungsmessungen, Sicherheits-, Industrie- und Automobilanwendungen.
  • Geeignet für Schaltungen von 400 VDC oder 3 A bei bis zu 100 Watt.
  • Minimale Durchbruchspannung von 600 V DC
  • Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 42-83 AT
  • Hermetisch versiegelte Kontakte, die das Umfeld weder beeinflussen noch davon beeinflusst werden
  • Geeignet für die Umschaltung von Netzspannungen.
  • Für Kontaktschluss ist keine Betriebsleistung erforderlich

DRR 129 Teile

FiltersFilter

DRR 129 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Sicherheit
  • Endabschaltung
  • Industrielle Sicherheit