background-waves

DRS-DTH-70-80

Produktstatus| Aktivi

DRS-DTH-70-80

DRS-DTH 70-80AT | Baureihe: DRS-DTH
info

Der DRS-DTH-Reedschalter ist ein großer Wechselschalter mit einer Länge von 39,70 mm, einem Durchmesser von 5,33 mm (1,562 Zoll x 0,210 Zoll) und Glasgehäuse, geeignet für Hochspannung und Leistungsumschaltung bis zu 500 VDC bei 2 mA oder 0,5 A bei 30 W/VA. Der DRS-DTH bietet einen Isolationswiderstand von mindestens 10^9 Ohm und Kontaktwiderstand von weniger als 125 Milliohm.

EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
30
Schalt­spannung (V DC)
500
Schaltstrom (A DC)
0.5
Durchbruch­spannung (V DC)
1200
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.125
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
70 zu 80
Länge Gehäuse (mm)
39.67
Gesamtlänge in Millimetern
85.73
Schaltertyp
C:SPDT-CO
Betriebstemperatur
-20 °C bis 125 °C
Schaltstrom (A AC)
0.35
Maximale Betriebsdauer (ms)
4.5
Resonanzfrequenz
2.75
Maximale Rücklaufzeit (ms)
7
Schaltspannung (V AC)
350
  • Wechselschalter
  • Kann bis zu 500 VDC oder 0,5 A bei bis zu 30 Watt schalten
  • Min. Durchbruchspannung von 1200 V DC
  • Erhältlicher Empfindlichkeitsbereich 50-80 AT

DRS-DTH-70-80 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Industrielle Sicherheitsanwendungen
  • Sicherheit
  • Endabschaltung
  • Anwendungen für Haushaltsgeräte