background-waves

Baureihe: DRT DTH

39,7-mm-Hochspannungs-Reedwechselschalter
Produktstatus| Aktivi
info
Ein Standard-Wechselschalter mit einer Glashülle 39,67 mm x 5,33 mm Duchmsser (1,562 Zoll x 0,210 Zoll), mit Wolframkontakten geeignet für Hochspannung und Leistungsumschaltung bis zu 500 VDC bei 50 W. Minimale Durchschlagsspannung von 1000 VDC. Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 50-80 AT. Isolationswiderstand von min. 1 Gigaohm und Kontaktwiderstand unter 500 Milliohm. Optimal geeignet für Sicherheits-, Gegrenzungsmessungs-, Industrie-, Haushaltsgeräte- und Automotiv-Anwendungen.
  • Wechselschalter geeignet für 500 VDC oder 1,5 A bei bis zu 50 Watt.
  • Minimale Durchbruchspannung von 1000 V DC
  • Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 50-80 AT
  • Hermetisch versiegelte Kontakte, die das Umfeld weder beeinflussen noch davon beeinflusst werden
  • Kann als Wechselkontakt oder Öffner verwendet werden
  • Geeignet für die Umschaltung von Netzspannungen.
  • Für Kontaktschluss ist keine Betriebsleistung erforderlich

DRT-DTH-Teile

FiltersFilter

DRT DTH Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Sicherheit
  • Endabschaltung
  • Industrielle Sicherheit
  • Haushaltsgeräte