Subminiatur-Schließschalter in Glashülle, 15,24 mm x 2,28 mm (0,600 Zoll x 0,090 Zoll). Geeignet für Hochspannungsumschaltung bis zu 265 VAC bei 20 VA. Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 17-33 AT. Hoher Isolationswiderstand von mindestens 1010 Ohm und Kontaktwiderstand von weniger als 100 Milliohm. Optimal geeignet für Reedrelais und Anwendungen in den Bereichen Sicherheit, Messung, Begrenzungsmessung, Telekommunikation und Bürogeräte. Bewältigt schwache induktive Lasten ohne Entstörungsschaltung und ermöglicht die Umschaltung von Netzspannungen.
Schließkontakt mit Schaltleistung von 265 VAC oder 0,35 A bei bis zu 20 VA.
Minimale Durchbruchspannung von 400 V DC
Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 17-33 AT
Hermetisch versiegelte Kontakte, die das Umfeld weder beeinflussen noch davon beeinflusst werden
Geeignet für die Umschaltung von Netzspannungen.
Für Kontaktschluss ist keine Betriebsleistung erforderlich