background-waves

Baureihe: MATE-12B

Lange Lebensdauer > Hohe Zuverlässigkeit > 12,7 mm Reedschalter
Produktstatus| Aktivi
info

Beschreibung:

Der MATE-12B Reedschalter ist ein Subminiatur-Schließschalter mit einem 12,70 mm langen x 1,80 mm Durchmesser (0,500" x 0,071") Glasgehäuse, der 200 Vdc bei 10 W schaltet. Er hat einen hohen Isolationswiderstand von mindestens 10¹² Ohm und einen niedrigen Kontaktwiderstand von weniger als 100 Milliohm.

  • Verlängerte Betriebslebenszyklen
  • Hermetisch versiegelt
  • Miniatur-Schließschalter
  • cULus Anerkennung
  • RoHS-konform
  • Verlängert die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Endprodukts, ideal für automatische Testgeräte (ATE)
  • Geeignet für verschiedene Betriebsumgebungen/Applikationen
  • Spart Platz auf der Leiterplatte und reduziert das Gesamtgewicht für kompakte Größe und leichte Produkte
  • Ermöglicht, dass das Endprodukt die cULus-Prüfung/-Anforderung erfüllt
  • Umweltfreundlich

MATE-12B Teile

FiltersFilter

MATE-12B Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Reedrelais insbesondere für ATE-Anwendungen, die eine lange Lebensdauer erfordern
  • Anwendungen, die eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit der Schalter erfordern
  • Endabschaltung

Baureihe: MATE-12B – Ressourcen

Innovative Reedschalter-Positionserfassung und Endabschaltungslösungen CN

Verlassen Sie sich auf die glasgekapselten Subminiatur-Reedschalter der MATE12B- und MITI7L-Baureihe, Littelfuse die über Millionen von Zyklen in ATE, Haushaltsgeräten und Alarmsystemen (mit chinesischen Untertiteln) funktionieren.

Innovative Lösungen für Reedschalter, Positionsmessung und Endabschaltung

Verlassen Sie sich auf die glasgekapselten Subminiatur-Reedschalter der MATE12B und MITI7L-Baureihen von Littelfuse, um über Millionen von Zyklen in ATE-, Haushaltsgeräten und Alarmsystemen zu funktionieren.

Innovative Lösungen für Reedschalter, Positionsmessung und Endabschaltung JP

Verlassen Sie sich auf die glasgekapselten Subminiatur-Reedschalter der MATE12B- und MITI7L-Baureihe, die von Littelfuse über Millionen von Zyklen in ATE, Haushaltsgeräten und Alarmsystemen (mit japanischen Untertiteln) funktionieren.