background-waves

MDCG-4-17-28

Produktstatus| Aktivi

MDCG-4-17-28

MDCG-4 5265 17-28 RDSW | Baureihe: MDCG 4
info
Subminiatur-Schließschalter in Glashülle, 15,24 mm x 2,28 mm (0,600 Zoll x 0,090 Zoll). Mit einem Schaltvermögen von 200 V DC bei 10 W. Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 12-38 AT. Hoher Isolationswiderstand von mindestens 1010 Ohm und Kontaktwiderstand von weniger als 100 Milliohm. In Version zur Oberflächenmontage erhältlich (MDSM-4). Optimal geeignet für Reedrelais und Anwendungen in den Bereichen Sicherheit, Messung, Begrenzungsmessung, Telekommunikation und Bürogeräte.
EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
10
Schalt­spannung (V DC)
200
Schaltstrom (A DC)
0.5
Durchbruch­spannung (V DC)
250
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.1
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
17 zu 28
Länge Gehäuse (mm)
15.24
Gesamtlänge in Millimetern
40.38
Schaltertyp
A:SPST-NO
Betriebstemperatur
-40 °C bis 125 °C
Schaltstrom (A AC)
0.35
Maximale Betriebsdauer (ms)
0.6
Resonanzfrequenz
3.9
Maximale Rücklaufzeit (ms)
0.2
Schaltspannung (V AC)
140
  • Schließkontakt mit Schaltleistung von 200 VDC oder 0,5 A bei bis zu 10 W
  • Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 12-38 AT
  • Hermetisch versiegelte Kontakte, die das Umfeld weder beeinflussen noch davon beeinflusst werden
  • Für Kontaktschluss ist keine Betriebsleistung erforderlich
  • Hervorragend zur Schaltung logischer Pegelbelastungen von Mikrocontrollern geeignet

MDCG-4-17-28 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Reed-Relais
  • Sicherheit
  • Endabschaltung
  • Industrielle Steuerungen
  • Telekom
  • Büroausstattung
  • Haushaltsgeräte

MDCG-4-17-28 – Ressourcen