background-waves

MDRR-DT-20-35-F

Produktstatus| Aktivi

MDRR-DT-20-35-F

MDRR-DT 1156 20-35 F | Baureihe: MDRR DT
info
Ein Mini-Wechselschalter mit einer Glashülle (0,580" x 0,100"), Durchmesser 14,73 mm lang x 2,54 mm. Mit einem Schaltvermögen von 175 V DC bei 5 W. Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 15-30 AT. Isolationswiderstand von mindestens 1 Gigaohm und Kontaktwiderstand von weniger als 100 Milliohm. Als oberflächenmontierte Ausführung (MDSM-DT) erhältlich. Optimal geeignet für Reed-Relais und Anwendungen in den Bereichen Sicherheit, Begrenzungsmessung, Telekom und Büroausstattung.
EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
5
Schalt­spannung (V DC)
175
Schaltstrom (A DC)
0.25
Durchbruch­spannung (V DC)
200
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.1
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
20 zu 35
Länge Gehäuse (mm)
14.73
Gesamtlänge in Millimetern
51.66
Schaltertyp
C:SPDT-CO
Betriebstemperatur
-40 °C bis 125 °C
Schaltstrom (A AC)
0.18
Maximale Betriebsdauer (ms)
0.7
Resonanzfrequenz
11
Maximale Rücklaufzeit (ms)
1
Schaltspannung (V AC)
120
  • Kleiner SPDT-Wechselschalter, schaltbare Spannung 175V DC oder 0,25 A bis zu 5 Watt
  • Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 15-30 AT
  • Hermetisch versiegelte Kontakte, die das Umfeld weder beeinflussen noch davon beeinflusst werden
  • Kann als Wechselkontakt oder Öffner verwendet werden
  • Für Kontaktschluss ist keine Betriebsleistung erforderlich
  • Hervorragend zur Schaltung logischer Pegelbelastungen von Mikrocontrollern geeignet

MDRR-DT-20-35-F Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positionsmessung
  • Industrielle Steuerungen
  • Büroausstattung
  • Haushaltsgeräte

MDRR-DT-20-35-F – Ressourcen