background-waves

Baureihe: MDSM 4

15,3-mm-Reedschalter zur Oberflächenmontage
Produktstatus| Aktivi
info
Ein Subminiatur-Schließschalter zur Oberflächenmontage mit einem Glasgehäuse, 15,24 mm x 2,28 mm (0,600 Zoll x 0,090 Zoll). Mit einem Schaltvermögen von 200 V DC bei 10 W. Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 12-38 AT. Hoher Isolationswiderstand von mindestens 1010 Ohm und Kontaktwiderstand von weniger als 100 Milliohm. In axial-bedrahteter Version erhältlich (MDCG-4). Optimal geeignet für Reedrelais und Anwendungen in den Bereichen Sicherheit, Messung, Begrenzungsmessung, Telekommunikation und Bürogeräte. In Großpackungen oder auf Rolle verfügbar.
  • Schließkontakt zur Oberflächenmontage mit Schaltvermögen von 200 VDC oder 0,5 A bei bis zu 10 W
  • Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 12-38 AT
  • Hermetisch versiegelte Kontakte, die das Umfeld weder beeinflussen noch davon beeinflusst werden
  • Für Kontaktschluss ist keine Betriebsleistung erforderlich
  • Hervorragend zur Schaltung logischer Pegelbelastungen von Mikrocontrollern geeignet

MDSM 4 Teile

FiltersFilter

MDSM 4 Anwendungen

Gas water meter
Gas- und Wasserzähler

Intelligente Gas- und Wasserzähler versprechen, Gebäudemanagern wichtige Werkzeuge an die Hand zu geben, um die Stromrechnungen zu senken und die Sicherheit zu erhöhen. Die Durchflussmesser können nur

Abschnitt „Highlights“

  • Positionsmessung
  • Füllstandsmessung
  • Sicherheit
  • Industrielle Steuerungen
  • Telekom
  • Büroausstattung
  • Haushaltsgeräte