background-waves

MDSM-4R-27-33

Produktstatus| Aktivi

MDSM-4R-27-33

MDSM-4R 5277 27-33 | Baureihe: MDSM 4
info
Ein Subminiatur-Schließschalter zur Oberflächenmontage mit einem Glasgehäuse, 15,24 mm x 2,28 mm (0,600 Zoll x 0,090 Zoll). Mit einem Schaltvermögen von 200 V DC bei 10 W. Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 12-38 AT. Hoher Isolationswiderstand von mindestens 1010 Ohm und Kontaktwiderstand von weniger als 100 Milliohm. In axial-bedrahteter Version erhältlich (MDCG-4). Optimal geeignet für Reedrelais und Anwendungen in den Bereichen Sicherheit, Messung, Begrenzungsmessung, Telekommunikation und Bürogeräte. In Großpackungen oder auf Rolle verfügbar.
EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
10
Schalt­spannung (V DC)
200
Schaltstrom (A DC)
0.5
Durchbruch­spannung (V DC)
250
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.1
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
27 zu 33
Länge Gehäuse (mm)
15.24
Gesamtlänge in Millimetern
19.3
Schaltertyp
A:SPST-NO
Betriebstemperatur
-40 °C bis 125 °C
Schaltstrom (A AC)
0.35
Maximale Betriebsdauer (ms)
0.6
Resonanzfrequenz
3.9
Maximale Rücklaufzeit (ms)
0.2
Schaltspannung (V AC)
140
  • Schließkontakt zur Oberflächenmontage mit Schaltvermögen von 200 VDC oder 0,5 A bei bis zu 10 W
  • Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 12-38 AT
  • Hermetisch versiegelte Kontakte, die das Umfeld weder beeinflussen noch davon beeinflusst werden
  • Für Kontaktschluss ist keine Betriebsleistung erforderlich
  • Hervorragend zur Schaltung logischer Pegelbelastungen von Mikrocontrollern geeignet

MDSM-4R-27-33 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positionsmessung
  • Füllstandsmessung
  • Sicherheit
  • Industrielle Steuerungen
  • Telekom
  • Büroausstattung
  • Haushaltsgeräte

MDSM-4R-27-33 – Ressourcen