background-waves

Baureihe: MDSR 7

12,7 mm Reedschalter
Produktstatus| Aktivi
info
Subminiatur-Schließschalter in Glashülle, 12,70 mm x 1,80 mm (0,500 Zoll x 0,071 Zoll). Mit einem Schaltvermögen von 200 V DC bei 10 W. Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 10-25 AT. Hoher Isolationswiderstand von mindestens 1012 Ohm und geringer Kontaktwiderstand von weniger als 120 Milliohm. Optimal geeignet für Reedrelais-Anwendungen, Sicherheits-, Messungs-, Begrenzungsmessungs- sowie OFF-HOOK-Anwendungen des Telefonhörers.
  • Schließkontakt mit Schaltleistung von 200 VDC oder 0,5 A bei bis zu 10 W
  • Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 10-25 AT
  • Hermetisch versiegelte Kontakte, die das Umfeld weder beeinflussen noch davon beeinflusst werden
  • Für Kontaktschluss ist keine Betriebsleistung erforderlich
  • Hervorragend zur Schaltung logischer Pegelbelastungen von Mikrocontrollern geeignet

MDSR 7 Teile

FiltersFilter

MDSR 7 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Reed-Relais
  • Sicherheit
  • Endabschaltung
  • Industrielle Steuerungen
  • Telekom