background-waves

Baureihe: MITI-7-KARTON

7 mm Reedschalter
Produktstatus| Aktivi
info

Der MITI-7-Ultraminiatur-Reedschalter ist ein Schließschalter mit einer Glashülle von 7 mm x 1,8 mm (0,276" x 0,071"), der 170 V DC bei 10 W schalten kann. Es hat einen Empfindlichkeitsbereich von 6–20 AT. Es hat einen hohen Isolationswiderstand von mindestens 109 Ohm und einen niedrigen Kontaktwiderstand von weniger als 150 Milliohm. Die MITI-7 ist ebenfalls verfügbar in einer oberflächenmontierbaren Version als MISM-7.

  • Ultraminiatur-Schließschalter
  • Kann 170 V DC oder 0,25 A mit bis zu 10 W schalten
  • Erhältlicher Empfindlichkeitsbereich 6-20 AT

MITI-7 Teile

FiltersFilter

MITI-7-KARTON Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Haushaltsgeräte
  • Gebäude- und Heimautomation
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • Rechenzentrum
  • Industriell
  • Gesundheitswesen

Baureihe: MITI-7 – Ressourcen