MISM-7LB-6-10 Anwendungen
- Reedrelais speziell für automatische Testgeräte (ATE)
- Kleine Geräte, die eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit erfordern
- Positionssensoren
- Sicherheit
MISM-7LB-6-10 – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISM-7LB-6-10 | MISM-7LB 6-10AT Vor Mod | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.