background-waves

MISM-7LR-6-10

Produktstatus| Aktivi

MISM-7LR-6-10

MISM-7LR 6-10AT Vor Mod | Baureihe: MITI-7L
info

Der MITI-7L Ultraminiatur-Reedschalter ist ein Schließschalter mit einem 7 mm x 1,8 mm (0,276" x 0.071") Glasgehäuse, der bis zu 10 W schaltet. Er hat einen Empfindlichkeitsbereich von 6-25 AT. Es hat einen hohen Isolationswiderstand von mindestens 1011 Ohm und einen niedrigen Kontaktwiderstand von weniger als 150 Milliohm. Das MITI-7 ist auch in einer Version für die Oberflächenmontage erhältlich, nämlich MISM-7L.

EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
10
Schalt­spannung (V DC)
170
Schaltstrom (A DC)
0.25
Durchbruch­spannung (V DC)
200
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.15
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
6 zu 10
Länge Gehäuse (mm)
7
Gesamtlänge in Millimetern
40.38
Schaltertyp
A:SPST-NO
Betriebstemperatur
-40 °C bis 125 °C
Schaltstrom (A AC)
0.18
Maximale Betriebsdauer (ms)
0.4
Resonanzfrequenz
12.7
Maximale Rücklaufzeit (ms)
0.5
Schaltspannung (V AC)
120
  • Verlängerte Betriebslebenszyklen
  • Ultraminiatur-Schließschalter
  • Großer Empfindlichkeitsbereich: 6-25 AT
  • Hermetisch verschlossen
  • cULus Anerkennung
  • RoHS-konform
  • Verlängerung der Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Endprodukts
  • Spart Platz auf der Leiterplatte und reduziert das Gesamtgewicht für kompakte Größe und leichte Produkte
  • Mehr Designflexibilität/Optionen für das Endprodukt: Magnetgröße und Empfindlichkeitsabstand
  • Geeignet für verschiedene Betriebsumgebungen/Applikationen
  • Ermöglicht, dass das Endprodukt die cULus-Prüfung/-Anforderung erfüllt
  • Umweltfreundlich

MISM-7LR-6-10 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Reedrelais speziell für automatische Testgeräte (ATE)
  • Kleine Geräte, die eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit erfordern
  • Positionssensoren
  • Sicherheit

MISM-7LR-6-10 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
MISM-7LR-6-10MISM-7LR 6-10AT Vor Mod

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.

Innovative Reedschalter-Positionserfassung und Endabschaltungslösungen CN

Verlassen Sie sich auf die glasgekapselten Subminiatur-Reedschalter der MATE12B- und MITI7L-Baureihe, Littelfuse die über Millionen von Zyklen in ATE, Haushaltsgeräten und Alarmsystemen (mit chinesischen Untertiteln) funktionieren.

Innovative Lösungen für Reedschalter, Positionsmessung und Endabschaltung

Verlassen Sie sich auf die glasgekapselten Subminiatur-Reedschalter der MATE12B und MITI7L-Baureihen von Littelfuse, um über Millionen von Zyklen in ATE-, Haushaltsgeräten und Alarmsystemen zu funktionieren.

Innovative Lösungen für Reedschalter, Positionsmessung und Endabschaltung JP

Verlassen Sie sich auf die glasgekapselten Subminiatur-Reedschalter der MATE12B- und MITI7L-Baureihe, die von Littelfuse über Millionen von Zyklen in ATE, Haushaltsgeräten und Alarmsystemen (mit japanischen Untertiteln) funktionieren.