background-waves

MLSM-4R-27-38

Produktstatus| Aktivi

MLSM-4R-27-38

| Baureihe: MLSM 4
info
Ein Subminiatur-Schließschalter zur Oberflächenmontage mit einem Glasgehäuse, 15,24 mm x 2,54 mm (0,600 Zoll x 0,100 Zoll). Geeignet für Schaltungen von 200 VDC bei 20 W und niedrigen Differenzialeigenschaften. Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 17-38 AT. Hoher Isolationswiderstand von mindestens 1010 Ohm und Kontaktwiderstand von weniger als 100 Milliohm. In axial-bedrahteter Version erhältlich (MLRR-4). Optimal geeignet für Reedrelais und Anwendungen in den Bereichen Sicherheit, Messung, Begrenzungsmessung, Telekommunikation und Bürogeräte. Geeignet für Lampenlasten von bis zu 2 W bei 14 V ohne Entstörungsschaltung.
EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
20
Schalt­spannung (V DC)
200
Schaltstrom (A DC)
1
Durchbruch­spannung (V DC)
250
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.1
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
27 zu 38
Länge Gehäuse (mm)
15.24
Gesamtlänge in Millimetern
19.56
Schaltertyp
A:SPST-NO
Betriebstemperatur
-40 °C bis 125 °C
Schaltstrom (A AC)
0.7
Maximale Betriebsdauer (ms)
0.7
Resonanzfrequenz
6
Maximale Rücklaufzeit (ms)
0.2
Schaltspannung (V AC)
140
  • Niedrige Schalthysterese (geringes Differenzial)
  • Schließkontakt zur Oberflächenmontage mit Schaltvermögen von 200 VDC oder 1,0 A bei bis zu 20 W
  • Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 17-38 AT
  • Hermetisch versiegelte Kontakte, die das Umfeld weder beeinflussen noch davon beeinflusst werden
  • Für Kontaktschluss ist keine Betriebsleistung erforderlich

MLSM-4R-27-38 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Reed-Relais
  • Sicherheit
  • Endabschaltung
  • Industrielle Steuerungen
  • Telekom
  • Büroausstattung
  • Lampenlasten

MLSM-4R-27-38 – Ressourcen