MRPR-20-22-43 Anwendungen
- Reedrelais (geeignet für die Umschaltung von Netzspannungen)
- Endabschaltung
- Telekommunikationslinienschalter
- Schwerlastschalter
MRPR-20-22-43 – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRPR-20-22-43 | MRPR-20 5494 22-43 | CoC_RoHS10_MRPR-20 | Ja2/10/2016 | IPC_MRPR-20 | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.