background-waves

MRPR-20-27-38

Produktstatus| Aktivi

MRPR-20-27-38

MRPR-20 5494 27-38 | Baureihe: MRPR 20
info
Der MRPR-20-Reedschalter ist ein Miniatur-Schließschalter mit einem Glasgehäuse mit einer Länge von 20,32 mm und einem Durchmesser von 2,84 mm (0,800" x 0,112"). Er hält hohen Spannungen stand und hat ein Schaltvermögen von 265 V AC bei 50 VA. Der MRPR-20 verfügt über einen hohen Isolationswiderstand von mindestens 1010 Ohm und einen Kontaktwiderstand von weniger als 100 Milliohm.
EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
50
Schalt­spannung (V DC)
250
Schaltstrom (A DC)
1.5
Durchbruch­spannung (V DC)
750
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.1
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
27 zu 38
Länge Gehäuse (mm)
20.32
Gesamtlänge in Millimetern
56.64
Schaltertyp
A:SPST-NO
Betriebstemperatur
-20 °C bis 125 °C
Schaltstrom (A AC)
1.1
Maximale Betriebsdauer (ms)
0.75
Resonanzfrequenz
2.1
Maximale Rücklaufzeit (ms)
0.3
Schaltspannung (V AC)
265
  • Miniatur-Schließschalter
  • Schaltleistung von 265 V AC oder 1,5 A bei bis zu 50 W/VA
  • Min. Durchbruchspannung von 750 V DC
  • Erhältlicher Empfindlichkeitsbereich 17-43 AT

MRPR-20-27-38 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Reedrelais (geeignet für die Umschaltung von Netzspannungen)
  • Endabschaltung
  • Telekommunikationslinienschalter
  • Schwerlastschalter

MRPR-20-27-38 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
MRPR-20-27-38MRPR-20 5494 27-38RoHS12/26/2017Pb-Free12/26/2017Pdf IconCoC_RoHS10_MRPR-20Ja12/26/2017Pdf IconIPC_MRPR-20

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.