background-waves

MRPR-3-32-43

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |MRPR-20-32-43

MRPR-3-32-43

MRPR-3 5273 32-43 | Baureihe: MRPR 3
info
Ein Miniatur-Schließschalter mit einem Glasgehäuse mit einer Länge von 19,69 mm (0,770 Zoll) und einem Durchmesser von 2,84 mm (0,112 Zoll). Mit einem Schaltvermögen von bis zu 200 V DC bei 50 W. Zugelassen für bis zu 3 A und eine Schaltleistung von 1,5 A. Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 22-43 AT. Hoher Isolationswiderstand von mindestens 1010 Ohm und Kontaktwiderstand von weniger als 100 Milliohm. Optimal geeignet für Begrenzungsmessung, Telekom und Bürogräte. Bewältigt schwache induktive Lasten ohne Entstörungsschaltung.
EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
50
Schalt­spannung (V DC)
200
Schaltstrom (A DC)
1.5
Durchbruch­spannung (V DC)
300
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.1
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
32 zu 43
Länge Gehäuse (mm)
19.69
Gesamtlänge in Millimetern
56.64
Schaltertyp
A:SPST-NO
Betriebstemperatur
-40 °C bis 125 °C
Schaltstrom (A AC)
1.1
Maximale Betriebsdauer (ms)
0.75
Resonanzfrequenz
2.1
Maximale Rücklaufzeit (ms)
0.3
Schaltspannung (V AC)
140
  • Schließkontakt mit Schaltleistung von 200 VDC oder 1,5 A bei bis zu 50 W
  • Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 22-43 AT
  • Hermetisch versiegelte Kontakte, die das Umfeld weder beeinflussen noch davon beeinflusst werden
  • Für Kontaktschluss ist keine Betriebsleistung erforderlich

MRPR-3-32-43 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Endabschaltung
  • Telekom
  • Büroausstattung
  • Geringe induktive Lasten

MRPR-3-32-43 – Ressourcen