background-waves

Umgebungslichtsensor

Umgebungslichtsensoren erfassen sichtbares Licht mit der gleichen Empfindlichkeit wie das menschliche Auge. In Nutz- und Personenkraftwagen liefern die Sensoren Informationen, die von elektronischen Steuergeräten genutzt werden, um die Instrumententafeln und Tagfahrlichter zu dimmen oder aufzuhellen.​​​​​​​ Die Ingenieure von Littelfuse arbeiten mit Autoherstellern zusammen, um jeden Umgebungslichtsensor für eine Fahrzeugklasse oder -familie individuell zu entwickeln. Zu den Optionen für die Auto-Sensoren, die spezifiziert werden können, gehören spektrale Eigenschaften, Gehäusegröße und -form, Anschlussmaterial, Steckverbindertyp sowie ein Temperatursensor und eine LED-Anzeige.
  • Betrieb bei 5 V
  • Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 105 °C ℃
  • Ausgabe als analoger Strom, der mit einem Pull-up-Widerstand in Spannung umgewandelt wird
  • Detektion von sichtbarem Licht (Beleuchtungsstärke) in einem Bereich von 0 lx bis 3,5 klx
  • Betrieb mit einer Vielzahl von Windschutzscheibentypen
  • Ausgabe linear proportional zur Strahlungsintensität
  • Patentierte Diffusor-Technologie bietet eine Abdeckung von Horizont zu Horizont
  • Jeder Sensor ist laserkalibriert

Umgebungslichtsensor Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Innen- und Außenbeleuchtungssteuerungen für Fahrzeuge
  • Dimmer für Beleuchtung in Gebäuden mit Fenstern