Solar-Sensor

Solar-Sensoren erfassen die Intensität des Sonnenlichts. Bei der Installation in Nutz- und Personenfahrzeugen liefern die Sensoren Informationen, mit denen HLK-Steuermodule die Heizung oder Kühlung im Fahrgastraum einstellen. Die Ingenieure von Littelfuse arbeiten mit Automobilherstellern zusammen, um jeden Solarsensor individuell für eine Klasse oder Fahrzeugfamilie zu entwickeln. Zu den Optionen für die Auto-Sensoren, die spezifiziert werden können, gehören spektrale Eigenschaften, Gehäusegröße und -form, Anschlussmaterial, Steckverbindertyp sowie ein Temperatursensor und eine LED-Anzeige.
- Einzonen- und Doppelzonensensoren erfassen sichtbares Licht (Beleuchtungsstärke) in einem Bereich von 0 lx bis 3,5 klx
- Multizonensensoren erkennen sichtbares Licht in einem Bereich von 0 lx bis 10 klx
- Betrieb bei 5 V
- Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 105 °C ℃
- Ausgabe als analoger Strom, der mit einem Pull-up-Widerstand in Spannung umgewandelt wird
- Betrieb mit einer Vielzahl von Windschutzscheibentypen
- Ausgabe linear proportional zur Strahlungsintensität
- Patentierte Diffusor-Technologie bietet eine Abdeckung von Horizont zu Horizont
- Jeder Sensor ist laserkalibriert
Solar-Sensor Anwendungen
- Klimatisierungssysteme für Kraftfahrzeuge