background-waves

Baureihe: Zwei Bereiche

Erkennen der auf das Fahrzeug einwirkenden Sonneneinstrahlung
Produktstatus| Aktivi
info

Solar-Sensoren erkennen die auf das Fahrzeug einwirkende Sonneneinstrahlung und weisen die Klimaanlage an, die thermischen Belastungen im Passagierraum für den Komfort der Insassen zu berechnen und zu kompensieren. Umgebungslichtsensoren messen die Lichtbedingungen, wie sie vom menschlichen Auge wahrgenommen werden, und weisen das Beleuchtungssystem des Fahrzeugs an, automatische Innen- oder Außenbeleuchtungsfunktionen wie Tagfahrleuchten oder die Abdunkelung der Armaturenbeleuchtung zu steuern.

Fahrzeugsensoren von Littelfuse sind für kundenspezifische Anwendungen und Verpackungen konzipiert.

Zwei Bereiche Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Auto-HVAC-Steuerung
  • Innen- und Außenbeleuchtungs-Steuerung
  • Optische Anzeige

Baureihe: Ressourcen in zwei Zonen