background-waves

Baureihe: 55075

Zahnradsensoren aus Edelstahl M12
Produktstatus| Aktivi
info
Ein robuster Hall-Sensor mit Gewinderohr aus Edelstahl mit einem Gewinde M12 x 1 mm, 46 mm (1,810 Zoll) lang, hauptsächlich für die Zahnradabtastung verwendet. Geschützt vor rauen und Fahrzeug-Umgebungen. Schaltbar bis 27 VDC und 20 mA. Verfügbar als 3-Draht-Version (Spannungsausgang) mit einer Reihe von Empfindlichkeitsstufen, Kabellängen und Verbindungsoptionen. Optimal geeignet für Rad-, Getriebe- und Nockenwellendrehzahlermittlung, Zahnrad-Sensoren, Drehgeber sowie für industrielle, kommerzielle und Automobil-Anwendungen.
  • Zahnraddrehgeber-Sensor
  • M12 Gewinderohr aus Edelstahl
  • Elektronischer Schutz gegen rauhe und Fahrzeugumgebungen
  • Selbstregelnder magnetischer Bereich
  • 3-Draht Sensor (Ausgangsspannung)
  • Integrierter EMV-Schutz (bitte Littelfuse kontaktieren)
  • Integrierter Kurzschluss- und Verpolungsschutz
  • In einer Auswahl an Kabellängen und Anschlussoptionen verfügbar
  • Lange Lebensdauer, bis zu 20 Milliarde Operationen
  • Betrieb bei hoher Geschwindigkeit
  • Keine Verzögerung des Gleichstromstellers
  • Bei rauhen Umgebungsbedingungen nicht beeinträchtigt
  • Drehorientierung nicht wichtig
  • On-Chip 10-Bit-A-D-Wandler

55075 Teile

FiltersFilter

55075 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Zahnradsensoren
  • Nockenwellensensoren
  • Linear- und Drehgeber