background-waves

Baureihe: 55110

Flanschmontierter Halleffekt Miniatursensor mit LED
Produktstatus| Veralteti
info
Ein flanschmontierter Halleffekt-Sensor mit integrierter LED zur visuellen Betriebsanzeige, 34,00 mm (1,339") x 14,00 mm (0,551") x 10,00 mm (0,394") mit einer Auswahl von digitalen oder verriegelten Ausgängen. In 3-Draht (Ausgangsspannung) Ausführung. Das Gehäusedesign ermöglicht eine Schraub- oder Klebemontage. Schaltbar bis 28 V DC und 20 mA. Verfügbar mit unterschiedlichen Kabellängen sowie Empfindlichkeits- und Verbindungsoptionen. Für Positions- und Grenzenabfragen, Drehzahl- und Durchflussmessung, Kommutierung von bürstenlosen DC-Motoren, Erfassung der Winkelbewegungen und Magnetkodierung bestens geeignet. Funktioniert am besten mit dem H-58 Magnet.

Hinweis: Der H-58 Magnet ist separat erhätlich.

  • Magnetisch betriebener Näherungssensor
  • In digitaler oder verriegelter Ausführung erhältlich
  • Integrierte LED
  • Mittlerer oder hoher Empfindlichkeitsbereich verfügbar
  • 3-Draht Sensor (Ausgangsspannung)
  • Integrierter Sperr-/Überspannungsschutz
  • Eingebaute Temperaturkompensation
  • Hohe Schaltgeschwindigkeit bis zu 10 kHz
  • Lange Lebensdauer, bis zu 20 Milliarde Operationen
  • Visuelle Betriebsanzeigen
  • Bei rauhen Umgebungsbedingungen nicht beeinträchtigt
  • Funktioniert im statischen oder dynamischen Magnetfeld
  • In einer Auswahl an Kabellängen und Anschlussoptionen verfügbar

55110 Teile

FiltersFilter

55110 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Endabschaltung
  • U/min-Messung
  • Durchflussmessung
  • Kommutierung von bürstenlosen DC-Motoren
  • Winkelerfassung
  • Magnet-Drehgeber