background-waves

Lineare Position

Magnetische lineare Positionssensoren nutzen den Hall-Effekt, um die Position von Aktuatormagneten zu erkennen. Die Sensoren werden in großem Umfang in Automobil- und Industrieanwendungen eingesetzt, einschließlich der Positionsmessung von Getrieben und Begrenzungen in Produktionslinien. Littelfuse bietet gebrauchsfertige und kundenspezifische lineare Positionssensoren, die in statischen und dynamischen Magnetfeldern arbeiten. Da die Sensoren berührungslos messen, liefern sie für bis zu 20 Milliarden Vorgänge genaue Daten an die Steuereinheiten und nutzen sich nicht durch Reibung ab.
  • Betrieb bei Spannungen von 3,75 V bis 24 V
  • Die Anforderungen an den Versorgungsstrom reichen von 1,1 mA bis 16 mA
  • Lineare Tastbereiche bis 30 mm
  • Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis 105 °C ℃
  • Erhältlich mit programmierbaren analogen oder digitalen Ausgängen und mit Strom- oder Spannungsausgängen
  • Breites Empfindlichkeitsspektrum zur Detektion von Magnetfeldern
  • Hohe Schaltgeschwindigkeiten
  • Zu den Optionen gehören die Integration von EMI/EMV-Schutz, Überspannungsschutz und integrierte Temperaturkompensation
  • Kabel in Automobilqualität und abgedichtete Steckverbinder, wodurch sich die Sensoren gut für den Einsatz in Nutzfahrzeugen eignen

Lineare Position Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positionserfassung
  • Grenzwerterfassung
  • Geschwindigkeitsmessung
  • Magnet-Drehgeber
  • Durchflussmessung
  • Winkelerfassung
  • Automatisierung
  • Motorsteuerungen