background-waves

Baureihe: 59001

Miniatur-Reedsensor in D-Form​​​​​​​
Produktstatus| Aktivi
info

Der 59001 Reedsensor ist ein zylindrischer Miniatur D-förmiger Reedsensor, 13,5 mm x 5,0 mm x 4,6 mm (0,591" x 0,197" x 0,181") mit einem normal-offenen Kontakt.​​​​​​​ Er schaltet bis zu 120 Vac/170 Vdc bei 10 W. Der 59001 Reedsensor ist mit einer Reihe von Empfindlichkeits- und Kabellängenoptionen erhältlich. Er eignet sich gut für den Einsatz in einer Vielzahl von Industrie-, Geräte- oder IoT-Näherungssensoranwendungen. Er funktioniert am besten mit dem 57022-Aktuator. Der 57022-Auslöser ist separat erhältlich.

  • Miniatur D-förmiger zylindrischer Reedsensor, 13,5 mm x 5,0 mm x 4,6 mm (0,591" x 0,197" x 0,181") mit einem Schließer-Kontakt
  • Berührungslose Schaltlösung für nasse und raue Umgebungen
  • Keine Leckströme im „offenen“ Zustand – ideal für batteriebetriebene IoT-Anwendungen
  • Hilft bei der Implementierung effizienter Näherungs-/Zugangs- und Energiemanagementsysteme
  • Kompakte Größe, einfache Installation und effektive Verdeckung in vielen Anwendungen
  • Hermetisch verschlossen
  • IP67-Schutz
  • UL- und REACH-konform
  • Kann durch nicht-eisenhaltige Materialien hindurch betrieben werden (z. B. Holz, Kunststoff oder Aluminium)
  • Verfügbar in ausgewählten Empfindlichkeiten (Schaltabständen)

59001 Teile

FiltersFilter

59001 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Sicherheit und Zugangskontrolle
  • Fabrikautomation
  • Prozessausrüstung
  • Großgeräte
  • Kleingeräte
  • Näherungs- und Begrenzungserfassung

Baureihe: 59001 Ressourcen