background-waves

59010-1-S

59010-1-S-04-F SENS | Series: 59010
info
Ein zylindrischer Subminiatur-Reedsensor, 9,0 mm x 3,0 mm (0,354 Zoll x 0,118 Zoll) mit Schließkontakt. Mit einem Schaltvermögen von bis zu 170 V DC bei 10 W. Erhältlich mit unterschiedlichen Kabellängen sowie Empfindlichkeits- und Verbindungsoptionen. Optimal geeignet für Positions- und Begrenzungsmessungen, Sicherheits-, Füllstandsmessungs- und Linearaktuatoranwendungen. Funktioniert am besten mit dem 57020-Auslöser.

Hinweis: Der 57020-Auslöser ist separat erhältlich.

EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
10
Schalt­spannung (V DC)
170
Schaltstrom (A DC)
0.25
Schaltspannung (V AC)
120
Schaltstrom (A AC)
0.18
Durchbruch­spannung (V DC)
175
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.25
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
6 zu 10
Nominalabstand aktivieren (mm)
6
Schaltertyp
A:SPST-NO
Maximale Betriebsdauer (ms)
0.35
Maximale Rücklaufzeit (ms)
20
Betriebstemperatur
-40 °C bis 85 °C
  • Aufgrund der kompakten Größe ist ein Loch mit einem Durchmesser von nur 3 mm erforderlich.
  • Magnetisch betriebener Näherungssensor
  • Kann durch Nichteisenwerkstoffe wie Holz, Kunststoff oder Aluminium betrieben werden
  • Hermetisch versiegelte Kontakte
  • Optionen: Schließer, Öffner oder Wechselschalter
  • Individuell definierte Empfindlichkeit
  • Kundenspezifische Kabellängen und Verbindungsoptionen verfügbar
  • Passt problemlos in kleine, begrenzte Räume
  • Einfach zu installieren
  • Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
  • Kontaktfreie, ästhetisch ansprechendere Lösung als Druckknöpfe oder mechanische Hebelschalter
  • Ideal geeignet für batteriebetriebene Anwendungen, da die Kontakte im nicht-aktivierten Zustand keinen Strom verbrauchen
  • Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand

59010-1-S Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Endabschaltung
  • Sicherheit
  • Füllstandsmessung
  • Linearaktuatoren

59010-1-S – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 5 von 9 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
59010-1-S-01-A59010-1-S-01-A SENS
59010-1-S-01-F59010-1-S-01-F SENS
59010-1-S-02-A59010-1-S-02-A SENSRoHS11/28/2016Pb-Free11/28/2016Pdf IconCoC_RoHS10_59010-1-S-02-APdf IconREACH_SVHC Declaration_59010-1-S-02-AEnthält nichtJa11/28/2016
59010-1-S-02-F59010-1-S-02-F SENSRoHS11/18/2018Pb-Free11/18/2018Pdf IconCoC_RoHS10_59010-1-S-02-FPdf IconREACH219_Declaration_59010-1-S-02-FEnthält nichtJa11/18/2018
59010-1-S-03-A59010-1-S-03-A SENS
  • /
  • 1.8

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.