background-waves

Baureihe: 59020

Zylindrischer Miniatur-Reedsensor
Produktstatus| Aktivi
info
Ein zylindrischer Miniatur-Reed-Sensor 15,24 mm x 5,10 mm (0,600 Zoll x 0,201 Zoll) mit Schließkontakt. Mit einem Schaltvermögen von bis zu 170 V DC bei 10 W. Verfügbar mit unterschiedlichen Kabellängen sowie Empfindlichkeits- und Verbindungsoptionen. Für Anwendungen bei Positions- und Grenzenabfragen, Sicherheitseinrichtungen, Füllstandsmessungen und Linearantriebe bestens geeignet. Funktioniert am besten mit dem 57020-Auslöser.

Hinweis: Der 57020-Auslöser ist separat erhältlich.

  • Magnetisch betriebener Näherungssensor
  • Kann durch Nichteisenwerkstoffe, z. B. Holz, Plastik oder Aluminium, betrieben werden
  • Hermetisch versiegelte Kontakte
  • Optionen: Schließer, Öffner oder Wechselschalter
  • Individuell definierte Empfindlichkeit
  • Kundenspezifische Kabellängen und Verbindungsoptionen verfügbar
  • Passt problemlos in kleine, begrenzte Räume
  • Schneller und einfacher Einbau
  • Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
  • Kontaktfreie, ästhetisch ansprechendere Lösung als Druckknöpfe oder mechanische Hebelschalter
  • Ideal geeignet für batteriebetriebene Anwendungen, da die Kontakte im nicht-aktivierten Zustand keinen Strom verbrauchen
  • Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand

59020 Teile

FiltersFilter

59020 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Endabschaltung
  • Sicherheit
  • Füllstandsmessung
  • Linearaktuatoren