background-waves

Baureihe: 59025

Zylindrischer Reedsensor
Produktstatus| Aktivi
info

Der 59025 Reedsensor ist ein kleiner zylindrischer Reedsensor, 25,4 mm (L) x 6,22 mm (Durchm.) (1,00" x 0,245"), wahlweise mit Schließer-, Öffner- oder Wechslerkontakt. Er kann bis zu 265 VAC/300 VDC bei 10 VA schalten. Der 59025 Reedsensor ist mit verschiedenen Empfindlichkeits- und Kabellängenoptionen erhältlich. Er eignet sich gut für den Einsatz in einer Vielzahl von Industrie-, Geräte- oder IoT-Näherungssensoranwendungen. Er funktioniert am besten mit dem 57025-Aktuator.

  • Berührungslose Schaltlösung für nasse und raue Umgebungen
  • Keine Leckströme im „offenen“ Zustand – ideal für batteriebetriebene IoT-Anwendungen
  • Hilft bei der Implementierung effizienter Näherungs-/Zugangs- und Energiemanagementsysteme
  • Kompakte Größe und einfache Installation; lässt sich in vielen Anwendungen effektiv verbergen
  • Hermetisch versiegelt, IP67-bewertet; UL- und REACH-konform
  • Kann durch nicht-eisenhaltige Materialien hindurch betrieben werden (z. B. Holz, Kunststoff oder Aluminium)
  • Verfügbar in ausgewählten Empfindlichkeiten (Schaltabständen)
  • Standard-Kabelkonfigurationen; Anpassungsoptionen verfügbar
  • UL-anerkannt nach UL 508 und CSA C22.2 Nr. 14.

59025 Teile

FiltersFilter

59025 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Sicherheit und Zugangskontrolle
  • Fabrikautomation
  • Prozessausrüstung
  • Großgeräte
  • Kleingeräte
  • Näherungs- und Begrenzungserfassung