Ein kleiner Trommelsensor aus Edelstahl mit einem Gewinde M8 x 1,25 mm, 36 mm (1,420 Zoll) lang mit Schließ-, Hochspannungsschließ-, Öffner- oder Wechselkontakten. Geeignet für Schaltleistungen von bis zu 265 VAC/300 VDC bei 10 VA. Verfügbar mit unterschiedlichen Kabellängen sowie Empfindlichkeits- und Verbindungsoptionen. Optimal geeignet für Positions- und Begrenzungsmessungen, Sicherheits-, Linearaktuator- und industrielle Prozessanwendungen. Funktioniert am besten mit dem 57060-Auslöser.
Hinweis: Der 57060-Auslöser ist separat erhältlich.
Magnetisch betriebener Näherungssensor
Kann durch Nichteisenwerkstoffe, z. B. Holz, Plastik oder Aluminium, betrieben werden
Gewinderohr aus Edelstahl mit Haltemuttern
M8-Gewinde
Optionen mit Öffner- oder Hochspannungskontakten
Individuell definierte Empfindlichkeit
Kundenspezifische Kabellängen und Verbindungsoptionen verfügbar
Einfache Montage und Einstellung mit enthaltenen Haltemuttern
Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
Kontaktfreie, ästhetisch ansprechendere Lösung als Druckknöpfe oder mechanische Hebelschalter
Ideal geeignet für batteriebetriebene Anwendungen, da die Kontakte im nicht-aktivierten Zustand keinen Strom verbrauchen
Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand