background-waves

59060-1-V

Produktstatus| Aktivi

59060-1-V

59060-1-V-03-A SENS | Series: 59060
info
Ein kleiner Trommelsensor aus Edelstahl mit einem Gewinde M8 x 1,25 mm, 36 mm (1,420 Zoll) lang mit Schließ-, Hochspannungsschließ-, Öffner- oder Wechselkontakten. Geeignet für Schaltleistungen von bis zu 265 VAC/300 VDC bei 10 VA. Verfügbar mit unterschiedlichen Kabellängen sowie Empfindlichkeits- und Verbindungsoptionen. Optimal geeignet für Positions- und Begrenzungsmessungen, Sicherheits-, Linearaktuator- und industrielle Prozessanwendungen. Funktioniert am besten mit dem 57060-Auslöser.

Hinweis: Der 57060-Auslöser ist separat erhältlich.

EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
10
Schalt­spannung (V DC)
200
Schaltstrom (A DC)
0.5
Schaltspannung (V AC)
140
Schaltstrom (A AC)
0.35
Durchbruch­spannung (V DC)
250
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.2
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
27 zu 33
Nominalabstand aktivieren (mm)
5.5
Schaltertyp
A:SPST-NO
Maximale Betriebsdauer (ms)
1
Maximale Rücklaufzeit (ms)
1
Betriebstemperatur
-40 °C bis 105 °C
  • Magnetisch betriebener Näherungssensor
  • Kann durch Nichteisenwerkstoffe wie Holz, Kunststoff oder Aluminium betrieben werden
  • Gewinderohr aus Edelstahl mit Haltemuttern
  • M8-Gewinde
  • Optionen mit Öffner- oder Hochspannungskontakten
  • Individuell definierte Empfindlichkeit
  • Kundenspezifische Kabellängen und Verbindungsoptionen verfügbar
  • Einfache Montage und Einstellung mit enthaltenen Haltemuttern
  • Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
  • Kontaktfreie, ästhetisch ansprechendere Lösung als Druckknöpfe oder mechanische Hebelschalter
  • Ideal geeignet für batteriebetriebene Anwendungen, da die Kontakte im nicht-aktivierten Zustand keinen Strom verbrauchen
  • Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand

59060-1-V Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Endabschaltung
  • Sicherheit
  • Industrielle Prozessregelung
  • Linearaktuatoren

59060-1-V – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 5 von 14 Gesamtergebnissen  |  Ansehen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
59060-1-V-01-A59060-1-V-01-A SENS
59060-1-V-01-C59060-1-V-01-C SENS
59060-1-V-01-F59060-1-V-01-F SENS
59060-1-V-02-A59060-1-V-02-A SENS
59060-1-V-02-C59060-1-V-02-C SENS
  • /
  • 2.8

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.