background-waves

59060-3-U

Produktstatus| Aktivi

59060-3-U

59060-3-U-05-C SENS | Series: 59060
info
Ein kleiner Trommelsensor aus Edelstahl mit einem Gewinde M8 x 1,25 mm, 36 mm (1,420 Zoll) lang mit Schließ-, Hochspannungsschließ-, Öffner- oder Wechselkontakten. Geeignet für Schaltleistungen von bis zu 265 VAC/300 VDC bei 10 VA. Verfügbar mit unterschiedlichen Kabellängen sowie Empfindlichkeits- und Verbindungsoptionen. Optimal geeignet für Positions- und Begrenzungsmessungen, Sicherheits-, Linearaktuator- und industrielle Prozessanwendungen. Funktioniert am besten mit dem 57060-Auslöser.

Hinweis: Der 57060-Auslöser ist separat erhältlich.

EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
5
Schalt­spannung (V DC)
175
Schaltstrom (A DC)
0.25
Schaltspannung (V AC)
120
Schaltstrom (A AC)
1
Durchbruch­spannung (V DC)
200
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.2
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
25 zu 30
Nominalabstand aktivieren (mm)
6
Schaltertyp
C:SPDT-CO
Maximale Betriebsdauer (ms)
3
Maximale Rücklaufzeit (ms)
3
Betriebstemperatur
-40 °C bis 105 °C
  • Magnetisch betriebener Näherungssensor
  • Kann durch Nichteisenwerkstoffe wie Holz, Kunststoff oder Aluminium betrieben werden
  • Gewinderohr aus Edelstahl mit Haltemuttern
  • M8-Gewinde
  • Optionen mit Öffner- oder Hochspannungskontakten
  • Individuell definierte Empfindlichkeit
  • Kundenspezifische Kabellängen und Verbindungsoptionen verfügbar
  • Einfache Montage und Einstellung mit enthaltenen Haltemuttern
  • Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
  • Kontaktfreie, ästhetisch ansprechendere Lösung als Druckknöpfe oder mechanische Hebelschalter
  • Ideal geeignet für batteriebetriebene Anwendungen, da die Kontakte im nicht-aktivierten Zustand keinen Strom verbrauchen
  • Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand

59060-3-U Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Endabschaltung
  • Sicherheit
  • Industrielle Prozessregelung
  • Linearaktuatoren

59060-3-U – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 5 von 14 Gesamtergebnissen  |  Ansehen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
59060-3-U-01-A59060-3-U-01-A SENS
59060-3-U-01-C59060-3-U-01-C SENS
59060-3-U-01-F59060-3-U-01-F SENS
59060-3-U-02-A59060-3-U-02-A SENS
59060-3-U-02-C59060-3-U-02-C SENS
  • /
  • 2.8

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.