Kleiner Plastikrohrsensor, 5/16 Zoll x 24 Gewinde, 38,1 mm (1,500 Zoll) lang, mit Schließ-, Hochspannungsschließ-, Öffner- oder Wechselkontakten. Geeignet für Schaltleistungen von bis zu 265 VAC/300 VDC bei 10 VA. Verfügbar mit unterschiedlichen Kabellängen sowie Empfindlichkeits- und Verbindungsoptionen. Optimal geeignet für Positions- und Begrenzungsmessungen, Sicherheits-, Linearaktuator- und industrielle Prozessanwendungen. Funktioniert am besten mit dem 57065-Auslöser.
Hinweis: Der 57065-Auslöser ist separat erhältlich.
Magnetisch betriebener Näherungssensor
Kann durch Nichteisenwerkstoffe, z. B. Holz, Plastik oder Aluminium, betrieben werden
Plastikgewinderohr mit Haltemuttern
5/16-Zoll-Gewinde
Optionen mit Schließ-, Hochspannungsschließ-, Öffner- oder Wechselkontakten
Individuell definierte Empfindlichkeit
Kundenspezifische Kabellängen und Verbindungsoptionen verfügbar
Einfache Montage und Einstellung mit enthaltenen Haltemuttern
Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
Kontaktfreie, ästhetisch ansprechendere Lösung als Druckknöpfe oder mechanische Hebelschalter
Ideal geeignet für batteriebetriebene Anwendungen, da die Kontakte im nicht-aktivierten Zustand keinen Strom verbrauchen
Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand