Ein flanschmontierter Reedsensor 28,57 mm x 19,05 mm x 6,35 mm (1,125 Zoll x 0,750 Zoll x 0,259 Zoll) mit integrierten Stiftkontakten. Auswahl zwischen Schließ-, Hochspannungsschließ- und Öffnerkontakten. Das Gehäusedesign ermöglicht eine Schraub- oder Klebemontage. Geeignet für Schaltleistungen von bis zu 265 VAC/300 VDC bei 10 VA. Erhältlich mit verschiedenen Empfindlichkeitsoptionen. Bei Applikationsmöglickeiten von Positions- und Grenzenabfragen, Sicherheitseinrichtungen, Fenster- und Türenalarmsystemen sowie Linearantrieben bestens geeignet. Funktioniert am besten mit dem 57125-Auslöser.
Hinweis: Der 57125-Auslöser ist separat erhältlich.
Magnetisch betriebener Näherungssensor
Kann durch Nichteisenwerkstoffe, z. B. Holz, Plastik oder Aluminium, betrieben werden
Eingegossene Stiftkontakte für Steck- oder Wckelverbindung.
Das Gehäusedesign ermöglicht Schraub- oder Klebemontage.
Individuell definierte Empfindlichkeit
Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand