background-waves

59140-1-T

59140-1-T-04-A SENS | Series: 59140
info
Ein flanschmontierter Reed-Miniatursensor, der nur 3,22 cm2 (0,500 Zoll2) Platz auf der Leiterlatte belegt, mit einer Auswahl von Schließ-, Hochspannungsschließ-, Öffner- oder Wechselkontakten. Das Gehäusedesign ermöglicht eine Schraub- oder Klebemontage. Kabelausgang rechts oben. Auch mit Ausgang links erhältlich (59141 Serie). Geeignet für Schaltleistungen von bis zu 265 VAC/300 VDC bei 10 VA. Erhältlich mit unterschiedlichen Empfindlichkeits- und Kabellängenoptionen. Bei Applikationsmöglickeiten von Positions- und Grenzenabfragen, Sicherheitseinrichtungen, Fenster- und Türenalarmsystemen sowie Linearantrieben bestens geeignet. Funktioniert am besten mit dem 57140 oder 57141 Aktuator.

Hinweis: Die 57140 und 57141 Aktuatoren sind separat erhältlich.

EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
10
Schalt­spannung (V DC)
200
Schaltstrom (A DC)
0.5
Schaltspannung (V AC)
140
Schaltstrom (A AC)
0.35
Durchbruch­spannung (V DC)
250
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.2
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
17 zu 23
Nominalabstand aktivieren (mm)
8.4
Schaltertyp
A:SPST-NO
Maximale Betriebsdauer (ms)
1
Maximale Rücklaufzeit (ms)
1
Betriebstemperatur
-40 °C bis 105 °C
  • Magnetisch betriebener Näherungssensor
  • Kann durch Nichteisenwerkstoffe wie Holz, Kunststoff oder Aluminium betrieben werden
  • Die kompakte Größe benötigt nur 3,2 cm2 Platz auf der Leiterplatte
  • Schraub- oder Klebemontage
  • Individuell definierte Empfindlichkeit
  • Auswahl an Kabellängen und Steckverbindern
  • Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
  • Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand
  • Einfache Montage und Einstellung

59140-1-T Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Endabschaltung
  • Sicherheit
  • Linearaktuatoren
  • Türschalter

59140-1-T – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 5 von 10 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
59140-1-T-01-A59140-1-T-01-A SENS
59140-1-T-01-F59140-1-T-01-F SENS
59140-1-T-02-A59140-1-T-02-A SENSRoHS2/21/2019Pb-Free2/21/2019Nein
59140-1-T-02-F59140-1-T-02-F SENSORRoHS11/30/2017Pb-Free11/30/2017Pdf IconCoC_RoHS10_59140-1-T-02-FPdf IconREACH_SVHC Declaration_59140-1-T-02-FEnthält nichtNein
59140-1-T-03-A59140-1-T-03-A SENS
  • /
  • 2

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.