Ein flanschmontierter Reedsensor 28,57 mm x 19,05 mm x 6,35 mm (1,125" x 0,750" x 0,259") mit einer Auswahl von Hochspannungskontakten, Schließern, Ruhekontakten oder Wechselkontakten. Das Gehäusedesign ermöglicht eine Schraub- oder Klebemontage. Kabelausgang rechts oben. Auch mit Ausgang links erhältlich (59150 Serie). Ausgelegt für den Betrieb von bis zu 105°C. Schaltbar von bis zu 265 V AC/300V DC bei 10 VA. Verfügbar mit unterschiedlichen Kabellängen sowie Empfindlichkeits- und Verbindungsoptionen. Bei Applikationsmöglickeiten von Positions- und Grenzenabfragen, Sicherheitseinrichtungen, Fenster- und Türenalarmsystemen sowie Linearantrieben bestens geeignet. Funktioniert am besten mit dem 57145 oder 57150 Aktuator.
Hinweis: Die 57145 und 57150 Aktuatoren sind separat erhältlich.
Magnetisch betriebener Näherungssensor
Kann durch Nichteisenwerkstoffe, z. B. Holz, Plastik oder Aluminium, betrieben werden
Für Hochtemperatur-Anwendungen von bis zu 105°C ausgelegt
Kreuzgeschlitzte-Befestigungsbohrungen zur optimalen Einstellbarkeit
Individuell definierte Empfindlichkeit
Auswahl an Kabellängen und Steckverbindern
Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand