background-waves

59145-4-S

59145-4-S-02-A SENS | Series: 59145
info
Ein flanschmontierter Reedsensor 28,57 mm x 19,05 mm x 6,35 mm (1,125" x 0,750" x 0,259") mit einer Auswahl von Hochspannungskontakten, Schließern, Ruhekontakten oder Wechselkontakten. Das Gehäusedesign ermöglicht eine Schraub- oder Klebemontage. Kabelausgang rechts oben. Auch mit Ausgang links erhältlich (59150 Serie). Ausgelegt für den Betrieb von bis zu 105°C. Schaltbar von bis zu 265 V AC/300V DC bei 10 VA. Verfügbar mit unterschiedlichen Kabellängen sowie Empfindlichkeits- und Verbindungsoptionen. Bei Applikationsmöglickeiten von Positions- und Grenzenabfragen, Sicherheitseinrichtungen, Fenster- und Türenalarmsystemen sowie Linearantrieben bestens geeignet. Funktioniert am besten mit dem 57145 oder 57150 Aktuator.

Hinweis: Die 57145 und 57150 Aktuatoren sind separat erhältlich.

EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
5
Schalt­spannung (V DC)
175
Schaltstrom (A DC)
0.25
Schaltspannung (V AC)
120
Schaltstrom (A AC)
0.18
Durchbruch­spannung (V DC)
200
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.2
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
15 zu 20
Nominalabstand aktivieren (mm)
11
Schaltertyp
B:SPST-NC
Maximale Betriebsdauer (ms)
3
Maximale Rücklaufzeit (ms)
3
Betriebstemperatur
-40 °C bis 105 °C
  • Magnetisch betriebener Näherungssensor
  • Kann durch Nichteisenwerkstoffe wie Holz, Kunststoff oder Aluminium betrieben werden
  • Für Hochtemperatur-Anwendungen von bis zu 105°C ausgelegt
  • Kreuzgeschlitzte-Befestigungsbohrungen zur optimalen Einstellbarkeit
  • Individuell definierte Empfindlichkeit
  • Auswahl an Kabellängen und Steckverbindern
  • Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
  • Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand
  • Einfache Montage und Einstellung

59145-4-S Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Endabschaltung
  • Sicherheit
  • Linearaktuatoren
  • Türschalter

59145-4-S – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
59145-4-S-02-A59145-4-S-02-A SENSRoHS2/21/2019Pb-Free2/21/2019Nein
59145-4-S-05-A59145-4-S-05-A SENS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.