background-waves

Baureihe: 59150

Flanschmontierter Reedsensor
Produktstatus| Aktivi
info
Ein flanschmontierter Reedsensor 28,57 mm x 19,05 mm x 6,35 mm (1,125" x 0,750" x 0,259") mit einer Auswahl von Hochspannungskontakten, Schließern, Ruhekontakten oder Wechselkontakten. Das Gehäusedesign ermöglicht eine Schraub- oder Klebemontage. Kabelausgang links oben. Auch mit Ausgang rechts erhältlich (59145 Serie). Ausgelegt für den Betrieb von bis zu 105°C. Schaltbar von bis zu 265 V AC/300V DC bei 10 VA. Verfügbar mit unterschiedlichen Kabellängen sowie Empfindlichkeits- und Verbindungsoptionen. Bei Applikationsmöglickeiten von Positions- und Grenzenabfragen, Sicherheitseinrichtungen, Fenster- und Türenalarmsystemen sowie Linearantrieben bestens geeignet. Funktioniert am besten mit dem 57145 oder 57150 Aktuator.

Hinweis: Die 57145 und 57150 Aktuatoren sind separat erhältlich.

  • Magnetisch betriebener Näherungssensor
  • Kann durch Nichteisenwerkstoffe, z. B. Holz, Plastik oder Aluminium, betrieben werden
  • Für Hochtemperatur-Anwendungen von bis zu 105°C ausgelegt
  • Kreuzgeschlitzte-Befestigungsbohrungen zur optimalen Einstellbarkeit
  • Individuell definierte Empfindlichkeit
  • Auswahl an Kabellängen und Steckverbindern
  • Gut zur Verwendung in feuchten und verschmutzten Umgebungen geeignet
  • Reed-Kontakte halten Millionen Betriebszyklen unter Mikrocontroller-Spannungen und Strombelastungen durch Logikschaltungen stand
  • Einfache Montage und Einstellung

59150 Teile

FiltersFilter

59150 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Endabschaltung
  • Sicherheit
  • Linearaktuatoren
  • Türschalter